BUS005C

Bestseller
Verfügbar

S-BUS R06

Typenschlüssel:

BUS R06K1-XB-12/070-S75G

Wird geladen...
Bauform
quaderförmig
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PU-Schaum/Epoxidharz/Glas
Reichweite
120...1000 mm
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Wiederholgenauigkeit
± 0.15 % FS
Betriebsspannung Ub
20...30 VDC
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77