BES02MT

Verfügbar

Induktive Einzelpositionsschalter

Typenschlüssel:

BES 517-311-Y-RK

Wird geladen...
Abmessung
33 x 8 x 51 mm
Gehäusematerial
PA 6.6
Reichweite
1.1 mm
Schaltfrequenz
1. Schaltstelle: 500 Hz
Einbau
bündig einbaubar
Anschlussart
1. Schaltstelle: Schraubklemmen
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
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ECLASS 9.0
27-27-06-91
ECLASS 9.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel