Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BVS000N
BVS OI-3-054-E
- Sensortyp Vision
- CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
- Bildauflösung
- 0.3 MP (640 x 480 Pixel)
- Bildrate
- 3…15 Hz
- Reichweite
- 50...1000 mm
- Sichtfeld
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Brennweite
- 12.0 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Gehäusematerial
-
Aluminium, Druckguss, lackiert
ABS - Abmessung
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Schaltausgang
- 3x NPN Schließer (NO)
- Schnittstelle
- Ethernet 10/100 Base T
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert
- Betriebsspannung Ub
- 22...26 VDC
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE - Schutzart
- IP54
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-03
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-03
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701