BIS000H

Verfügbar

LF-Datenträger (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-108-11/L

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
32 x 11 x 52 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen für RFID-Systeme

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel