BNI0084

Verfügbar

S-BNI SL

Typenschlüssel:

BNI IOL-802-000-Z037-006

Wird geladen...
Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
5
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Lautstärke max.
95 dB/m
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Lautstärke
Abmessung
60 x 60 x 330.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, verzinkt, Cu8a, Ni10s, Crr
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP30
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
5 ms
Prozessdaten OUT
3 Byte
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Halterungen für Human Machine Interfaces

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77