BNI0036
Netzwerk-Module für Ethernet/IP
Typenschlüssel:
BNI EIP-302-100-Z016
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ2
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Ausgangsstrom max.
- 2 A
- Summenstrom US, Sensor
- 9.0 A
- Summenstrom UA, Aktor
- 9.0 A
- Gehäusematerial
- Zink, Druckguss
- Abmessung
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306