BIC003P

In Kürze nicht mehr verfügbar

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Typenschlüssel:

BIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30

Wird geladen...

in Abkündigung

Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Eingänge
8x PNP
Übertragungsabstand
1...3 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 3-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
160 mA
Gehäusematerial
PET
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Signalübertragung

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.3
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel