BCC0E46
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-0000-1A-012-PX6234-020
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Schnittstelle
- NAMUR
- Kabel
- PUR blau, 2 m
- Anzahl der Leiter
- 2
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -25...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K