BCC0889
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC A325-0000-20-063-PX05A5-020
- Anschluss
- 7/8"-Stecker, gewinkelt, 5-polig
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Leiterquerschnitt
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 10.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68