BCC06WM
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M313-M313-30-300-PX0334-100
- Anschluss 1
- M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K/IP67, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ECLASS 9.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-03-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604