23,70 CHF
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
Lieferzeit auf Anfrage (in der Regel: 3-4 Wochen)
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
- Kabel
- TPE gelb, 3 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K