BCC08HJ

Verfügbar

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BCC M67L-0000-10-000-54XLA0-000

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
19
Anschlussquerschnitt
1.00 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
6...10 mm
Betriebsspannung Ub
150 VDC
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-20...125 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel