- Ausführung
- Ø 6, 90°-Optik
- Verwendung
- für Faserbasisgeräte BFB
- Referenz-Basisgerät
- BFB M18M-011-P-S4
- Fasertypmaterial
- Glas
- Kabellänge L
- 3 m
- Mantelmaterial
- Stahl nichtrostend
- Reichweite
- 200 mm
- Umgebungstemperatur
- -20...250 °C
- Aktive Fläche, Fasern
- Bündel Ø 2.1 mm
- Aktive Fläche, Faseranordnung
- homogenes Bündel
- Schutzart
- IP50
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103