BID0004

Abgekündigt

Elektromechanische Zuhalteeinrichtungen

Typenschlüssel:

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. Schaltspiele
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
gering
Zulassung/Konformität
CE
Safety
Safety
WEEE
Wirkprinzip
mechanisch - Kraft, Kontakt
Anzahl der Kontakte
2x Zwangsöffner
Gebrauchskategorie
AC-15
DC-13
Anfahrrichtung
seitlich + oben
Zuhaltung, Art/Prinzip
ja, Federkraft (Ruhestrom)
Zuhaltekraft FZH
2500 N
Hilfsentriegelung
Schlüssel
Fluchtentriegelung
nein
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Abmessung
40 x 197.7 x 47.5 mm
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Sabotageschutz

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77