BVS002H

Abgekündigt

Industrial Cameras

Typenschlüssel:

BVS CA-M1456Z00-31-000

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Ausführung
Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
40 x 40 x 68.7 mm
Sensortyp Vision
CMOS 1/2,9" monochrome global shutter
Sensorchip
Sony IMX273
Bildauflösung
1.6 MP (1456 x 1088 Pixel)
Gehäusematerial
Aluminium, pulverbeschichtet
Bildformate
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Betriebsspannung Ub
11...25 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
FCC
EAC
WEEE
Schutzart
IP40
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Linien-Beleuchtungen

Spot-Beleuchtungen

Hintergrund-Beleuchtungen

Koaxial-Beleuchtungen

Dunkelfeld-Beleuchtungen

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

Adapter

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Software and Controller

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77