Abgekündigt

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Industrial Cameras

Ausführung
Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
40 x 40 x 68.7 mm
Sensortyp Vision
CMOS 2/3" monochrome global shutter
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
40 x 40 x 68.7 mm
Sensortyp Vision
CMOS 2/3" monochrome global shutter
Sensorchip
Sony IMX264
Bildauflösung
5.1 MP (2464 x 2056 Pixel)
Gehäusematerial
Aluminium, pulverbeschichtet
Bildformate
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Betriebsspannung Ub
11...25 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC
WEEE
Schutzart
IP40
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-01
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten