BNI00CA
Universelle IO-Link-Schnittstellen
Typenschlüssel:
BNI IOL-771-002-K027-003
- Ausführung
- Universelles Kabel E/A-Schnittstelle
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Betriebsspannung Ub
- 18...30.2 VDC
- Anschluss (COM 1)
- M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
- Anschluss Sensor
- offenes Leitungsende-Litzen
- Kabellänge L
- 3 m
- Digitale Eingänge
- 16x PNP, Typ3
- Digitale Ausgänge
- 16x PNP
- Ein-/Ausgänge konfigurierbar
- ja
- Gehäusematerial
- PA
- Abmessung
- 43.3 x 16.3 x 88.3 mm
- Umgebungstemperatur
- -5...55 °C
- Schutzart
- IP54, bis offenes Kabelende
- Übertragungsrate
- COM2 (38.4 kBaud)
- Prozessdatenzyklus min.
- 4 ms
- Prozessdaten IN
- 2 Byte
- Prozessdaten OUT
- 2 Byte
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306