BMF00LM

S-BMF 405

Typenschlüssel:

BMF 405KF-NO-C-2A-EY-02

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Nutform
T-Nut
Abmessung
5 x 5.4 x 27 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Kabel
TPE-V, 2 m
Gehäusematerial
PP
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
10000 Hz
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...100 °C
Schutzart
IP67
IP68
IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für Magnetfeldsensoren

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.3
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel