BOS026W

Verfügbar

S-BOS Q08M D

Typenschlüssel:

BOS Q08M-PS-KF21-02

Wird geladen...
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Feste Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 3 mm Lichtaustritt
Reichweite
5...30 mm
Anschluss
Kabel, 2.0 m, PUR
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Halterungen universell

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
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
Telefon:
+41 32 366 66 77