BFF0006

Verfügbar

S-BFF S

Typenschlüssel:

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4

Wird geladen...
Arbeitsbereich
1...150 cm/s wässrige Medien
3...300 cm/s Öl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
40 mm
Prozessanschluss
NPT 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Medientemperatur
-20...80 °C
Druckfestigkeit max.
100 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Zusatztext
Erforderliches Zubehör: Auswertegerät BAE00ZZ
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Signalverstärker

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77