BCM0001

Verfügbar

BCM R

Typenschlüssel:

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

Funktion
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Vibration, Frequenzbereich
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, Anzahl Messachsen
3
Vibration Geschwindigkeit, Messbereich RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontakttemperatur, Messbereich
-25…+70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Technische Dokumentation

Condition Monitoring Toolkit

Halterungen für Condition Monitoring Sensoren

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ECLASS 8.1
27-20-90-90
ECLASS 9.0
27-20-90-90
ECLASS 9.1
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77