BNI00EP

Netzwerk-Module für Profinet

Typenschlüssel:

BNI PNT-508-105-Z077

Wird geladen...

Besser Verfügbar
Die schneller verfügbare Alternative finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Schnittstelle
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 4-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 4-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Schnittstelle IIoT
REST API
Ausgangsstrom max.
4 A Kurzschluss- und überlastfest
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Abmessung
68 x 31.7 x 224 mm
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1
Port-Class
Type A
Safety Hub Support
ja
Technische Dokumentation

Balluff Engineering Tool

Visuelle Meldegeräte

IO-Link sensor/ actuator hubs

Signalkonverter

I/ O-Link Ventilinselstecker

Universelle I/ O-Link Schnittstellen

IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen

IO-Link Signalübertragung

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Einstellhilfe/ Werkzeug

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77