Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

IO-Link ist doch überall gleich. Oder??

Eine häufig gestellte Frage zur Möglichkeit, IO-Link-Master und IO-Link-Geräte auszutauschen.

John Harmon
09 Juni 2026 | 15:31 Uhr

Lesezeit: Minuten

Ist nicht jedes IO-Link gleich? Die Standards und Unterschiede zwischen den Anbietern im Überblick

In der Welt der industriellen Automatisierung hat sich IO-Link als leistungsstarkes, schnell wachsendes Netzwerkprotokoll etabliert. Sein Anwendungsbereich wächst täglich, vorangetrieben durch Innovationen des IO-Link-Konsortiums wie IO-Link Wireless und IO-Link Safety. Doch mit dem Wachstum des Ökosystems taucht eine häufige Frage auf: Was ist bei den verschiedenen Herstellern tatsächlich gleich, und wo unterscheiden sie sich?

Die gemeinsame Basis

IO-Link basiert auf einem strengen Satz gemeinsamer physikalischer und elektrischer Standards. Unabhängig davon, für welchen Anbieter Sie sich entscheiden, teilen alle IO-Link-Master und -Geräte eine universelle DNA:

  • Physikalische Konnektivität: Die Anschlüsse sind streng auf die Steckertypen M12, M8 oder M5 beschränkt und verwenden standardisierte 3-, 4- oder 5-adrige Kabel mit einer strikten maximalen Kabellänge von 20 Metern.

  • Stromversorgung und Signalübertragung: Die Architektur läuft sowohl für die Stromversorgung als auch für die Datenübertragung vollständig mit 24 Volt Gleichstrom. Die zugrunde liegende Kommunikation basiert auf einem UART-Signal mit 24-Volt-Pulsweitenmodulation an Pin 4, wobei Pin 3 (0 Volt) als feste Referenz dient.

  • Datenraten: Jedes Gerät ist so ausgelegt, dass es mit einer von drei Standard-Baudraten kommuniziert: Com 1 (4,8 kBaud), Com 2 (38,4 kBaud) oder Com 3 (230,4 kBaud).

Letztendlich ist diese grundlegende Hardwareverbindung zwischen einem Master-Port und einem Gerät die einzige echte universelle Gemeinsamkeit, die Sie auf dem Markt finden werden. Über diese Regeln der physikalischen Schicht hinaus haben Anbieter viel Spielraum für Differenzierung.

Wo sich die Anbieter unterscheiden

Bei der Bewertung von IO-Link-Master kommen die Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern darauf an, wie sie mit übergeordneter Integration und portdichten Umgebungen umgehen. Anbieter differenzieren sich durch ihre Verbindungsprotokolle auf höherer Ebene – wie EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT oder Modbus TCP. Unterschiede finden sich zudem in der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren Ports, der spezifischen Mischung aus M12-, M8- oder M5-Porttypen auf dem Modul, dem Umfang der Diagnosefunktionen, dem internen Layout der Prozessdaten sowie den genauen Methoden zur Anpassung der Geräteparameter.

Auf der anderen Seite führen IO-Link-Geräte (Sensoren und Aktoren) bringen ihre eigenen Variablen mit sich. Zwar müssen sie Standardstecker und -leiter verwenden, doch variieren die Geräte stark hinsichtlich der Gesamtgröße der Prozessdaten und der Frage, welche der drei Standard-Baudraten sie tatsächlich nutzen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Granularität der verfügbaren Diagnosedaten und die spezifischen, herstellerspezifischen Ereignisse von Gerät zu Gerät erheblich.

Orientierung im Ökosystem

Wenn Ihnen diese Vielfalt überfordernd erscheint, lautet der beste Rat ganz einfach: Keine Panik. Das Schöne an IO-Link ist, dass diese Vielfalt zu einer unglaublichen Fülle an Anwendungsmöglichkeiten führt.

Herstellerunterschiede sind in der industriellen Automatisierung nichts Neues. Erfahrene Automatisierungsfachleute werden sich an die Zeiten erinnern, als Ventilblöcke noch mit 25-poligen D-Sub-Steckern ausgestattet waren und Hersteller absichtlich die Position des 0-Volt-Gemeinsamspins vertauschten, nur um einen einfachen Hot-Swap zwischen verschiedenen Marken zu verhindern. Im Vergleich zu diesen früheren Problemen ist die standardisierte Grundlage von IO-Link ein gewaltiger Fortschritt.

Der Schlüssel liegt einfach darin, sich gut zu informieren. Gehen Sie bei Ihrer Systemplanung so vor, dass Sie einen Master-Anbieter und spezifische IO-Link-Geräte auswählen, die genau auf Ihre individuellen Anwendungsanforderungen abgestimmt sind. Diese Flexibilität sollte Sie nicht davon abhalten, die Technologie einzusetzen – genau sie ermöglicht es uns, Grenzen weiter zu verschieben und die Dominanz von IO-Link auf dem globalen Automatisierungsmarkt auszubauen.

Schlüsselwörter

  • Industrielle Netzwerktechnik
  • IO-Link
  • Industry 4.0
  • Industrielle Automatisierung
  • Trends in der Technologie

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

John Harmon

John Harmon

A 26-year veteran of the industrial automation space, he combines hands-on technical instruction with product management expertise and high-level technical sales support to drive innovative industry solutions.


0 Beiträge

Entdecken Sie verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten