Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

17.11.2023

Smarte Lösung für neues Logistikzentrum

Balluff erweitert seinen Standort im ungarischen Veszprém um ein hochmodernes Logistikzentrum. Voll- und halbautomatisierte Lagertechnologie stellen künftig eine optimale Produktionsversorgung und Verteilung an regionale Balluff Distributionszentren sicher. Damit geht der Sensor- und Automatisierungsspezialist den nächsten Schritt, um das eigene weltweite Produktions- und Logistiknetzwerk zu stärken.

Feierliche Eröffnung des neuen Logistikgebäudes V.l.n.r.: Gyula Porga, Bürgermeister von Veszprém | Tamás Ötvös, Geschäftsführer, Balluff-Elektronika Kft. | Árpád Melles, ehemaliger Geschäftsführer, Balluff-Elektronika Kft. | Frank Nonnenmann, Geschäftsführer und Head of Supply Chain, Balluff GmbH | Zsuzsanna Deutsch, Logistik, Balluff-Elektronika Kft. | Hondo Santos, Head of Logistics, Balluff GmbH | Zsolt Kulcsár, Head of Operations, Balluff GmbH | Péter Ovádi, Abgeordneter des ungarischen Parlaments | Attila Nagy, Bürgermeister von Csetény

In den vergangenen Jahren hat Balluff Rekordergebnisse eingefahren – der Sensor- und Automatisierungsspezialist ist konsequent auf globalem Wachstumskurs. Entsprechend hat das Unternehmen in diesem Jahr die Kapazitäten des eigenen Produktions- und Logistiknetzwerks verstärkt: Nach der Produktionserweiterung in Chengdu, China, und der Eröffnung der neuen Serien-Produktionsstätte in Aguascalientes, Mexiko, hat Balluff am 16. November ein neues 5.000 m² großes Logistikzentrum im ungarischen Veszprém eröffnet. Mit diesen Investitionen schafft Balluff in seinen drei Hauptregionen Americas, EMEA und APAC die Voraussetzungen für resiliente globale Lieferketten und verkürzte Lieferzeiten.

Intelligente Lagerhaltung

Mit der Erweiterung des Logistikzentrums in Veszprém führt Balluff drei lokale Lagerstandorte zentral zusammen. Für mehr Kapazität in Veszprém sorgt nun eine neue Halle. Diese umfasst einerseits ein vollautomatisiertes Kleinteilelager für Komponenten und Halbfabrikate sowie ein neues Schmalgang-Lagersystem für Paletten und Langgüter. Beide Lagersysteme ermöglichen hohe Fahr- und Hubgeschwindigkeiten bei optimaler Raumnutzung und sind im laufenden Betrieb flexibel und schnell erweiterbar, um weiteres Wachstum abzubilden.

Mit dem neuen Kleinteilelager hat Balluff ein intelligentes vollautomatisches Lagersystem eingeführt. „Bei dieser Lösung werden Kleinteile in Behälterstapeln ohne Zwischenräume gelagert. So wird kein Raum verschenkt – die Lagerdichte erhöht“, erklärt Geschäftsführer Frank Nonnenmann. Und ergänzt: „Auf diese Weise erhalten wir die vierfache Lagerkapazität auf derselben Fläche wie bei herkömmlichen Lösungen."

Das System punktet nicht nur bei der Lagerdichte, sondern auch in Sachen Schnelligkeit: Auf Schienen laufende Hochgeschwindigkeitsroboter über dem Lagerbereich transportieren die Behälter energieeffizient zu ergonomischen Arbeitsplätzen.

Eine ungarische Erfolgsgeschichte

Die Produktion von Balluff in Veszprém begann 1989 mit Spulen für Näherungsschalter. Seither ist der Standort kontinuierlich gewachsen und hat sich zum größten der drei Serienproduktionsstandorte entwickelt: Heute fertigt Balluff-Elektronika Kft. pro Jahr mehr als 4,2 Millionen Sensoren, Identifikationslösungen, Komponenten für die Industrielle Kommunikation und Netzwerktechnik sowie weitere Produkte. Vom Prototypen, über Vorserien, bis hin zur Klein- und Großserienfertigung deckt die Balluff-Elektronika Kft. das gesamte Produktionsspektrum ab.

„Die Gründung der ungarischen Niederlassung 1989 war ein mutiger und wichtiger Schritt, der sich gelohnt hat“, betont Nonnenmann. Nicht nur die Mitarbeiterzahlen sind kontinuierlich gewachsen. Veszprém ist heute auch die zweitgrößte Entwicklungsbasis von Balluff. Ursprünglich mit 13 Mitarbeitern gestartet, beschäftigt Balluff-Elektronika Kft. heute rund 1.000 Personen und ist zum viertgrößten und beliebten Arbeitgeber in der Region gewachsen.

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitenden weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.

Im Jahr 2022 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 567 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten