- Anschluss 1
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Anschluss 2
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE geschirmt orange, 0.6 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -40...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.0 A
- Schutzart
- IP20/IP20
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-25-01-07
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ECLASS 9.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 9.1
- 27-06-03-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604