- Nutform
- C-Nut
- Abmessung
- 3.6 x 2.9 x 24 mm
- Funktionsprinzip
- Magnetfeld-Sensor
- Anschluss
- M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Anwendung
- Objekterkennung
- Befestigung
- Schraube M2
- Gehäusematerial
- PA 12
- Schaltausgang
- PNP Öffner (NC)
- Schaltfrequenz
- 500 Hz
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916