BFT001R

Verfügbar

S-BFT S

Typenschlüssel:

BFT 6050-HV001-R02A0A-S4

Wird geladen...
Messbereich
-50...150 °C
Messelement
Pt1000
Analogausgang
Analog, Widerstand
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
50 mm
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4305)
Druckfestigkeit max.
50 bar
Umgebungstemperatur
-40...100 °C
Schutzart
IP66, IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Anschlussleitungen

IO-Link sensor/ actuator hubs

Verbindungsleitungen

Signalkonverter

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.3
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.