BES0470

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES 516-324-G-SA66-S49-C

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 93 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
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
Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.