BES02YT

Verfügbar

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES M08EG1-PSC15A-S04G-W

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 57 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301), beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT/PTFE
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
schweißfest
Technische Dokumentation

Schutzkappen
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.