BOS029H

Verfügbar

S-BOS R090K D

Typenschlüssel:

BOS R090K-PU-RH10-S49

Wird geladen...
Baureihe
R090K
Abmessung
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Optische Besonderheit
Hintergrundausblendung
Strahlcharakteristik
Focus, typical at 90 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 4.5 mm bei 60 mm
Reichweite
20...350 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1, 3-polig
Gehäusematerial
PC
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.