BES0046

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M12MG-GSC30B-BV03

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 43 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
gepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1300 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 3.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...36 VDC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.