BES0495

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M18MI2-PAH80B-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 83 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories