Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Karriere
Unternehmen

BES041N

Verfügbar

S-BES Q M

Typenschlüssel:

BES Q08MEC-PSC20B-EP00,3-GS49

Wird geladen...
Abmessung
20 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Halterungen universell

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.