BES02RW

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES IKN-K-070-P-1-S

Wird geladen...
Abmessung
110 x 110 x 43 mm
Bauform
110x110x43
Einbau
nicht bündig
Reichweite
70 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
80 Hz
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.