BES04F5

S-BES R S

Typenschlüssel:

BES R04MC-POC20B-EP02-106

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Abmessung
16 x 8 x 4.7 mm
Bauform
16x8x4.7
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.