BCS000U

Verfügbar

S-BCS M30 O

Typenschlüssel:

BCS M30KN2-UOT15G-AV02

Wird geladen...
Abmessung
Ø 30 x 81 mm
Baureihe
M30
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
Öffner (NC)
Schaltfrequenz
40 Hz
Reichweite
0...12.1 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
cULus
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation

Schutzkappen

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.