- Abmessung
- 54.8 x 48.5 x 106 mm
- Baureihe
- S01
- Gewinde (A)
- M18x1
- Einbau
- nicht bündig
- Anschluss
- Klemmanschluss
- Schaltausgang
- PNP Öffner (NC)
- Schaltfrequenz
- 5 Hz
- Sensitivität
- medienabhängig justierbar
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4305), Anschlussgewinde
- Aktive Fläche, Material
- PTFE
- Umgebungstemperatur
- -30...125 °C
- Druckfestigkeit max.
- 10 bar
- Betriebsspannung Ub
- 10...35 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926