BOD001N

Verfügbar

S-BOD 23K

Typenschlüssel:

BOD 23K-LA01-S92

Wird geladen...
Besondere Merkmale
Washdown
Baureihe
23K
Abmessung
51 x 23 x 52.4 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend/fallend
PNP/NPN/Auto-Detect Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Distanzsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichtlaufzeitmessung
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
5.5 x 7 mm bei 5 m
Reichweite
100...5000 mm
Genauigkeit
±0.6 % FS
Wiederholgenauigkeit
0.024 % FS
Auflösung
≤ 5.0 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig
Gehäusematerial
ABS
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.