BKT0010

In Kürze nicht mehr verfügbar

S-BKT C

Typenschlüssel:

BKT 6K-002-P-S75

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Baureihe
6K
Abmessung
12 x 41.5 x 21.6 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
0.7 x 0.7 mm bei 250 mm
Reichweite
1...250 mm
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820