Lichttaster
Vergleichliste
Abgekündigt
|
Empfohlenes Nachfolgeprodukt
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S7576,23 EUR |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S7576,23 EUR |
|
Baureihe | 5K | R090K |
---|---|---|
Abmessung | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, energetisch | Lichttaster, energetisch |
Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
Lichtart | Infrarot | LED Infrarot |
Lichtfleckgröße | Ø 50 mm bei 500 mm | Ø 70 mm bei 500 mm |
Reichweite | 0...900 mm | 0...1000 mm |
Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1, 4-polig |
Gehäusematerial |
PC PBT |
PC PBT |
Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Marke | Global | - |