- Baureihe
- 1-010
- Abmessung
- 22 x 150.1 x 43.2 mm
- Aktive Länge AL 1
- 100 mm
- Schnittstelle
-
Analog, Spannung 0…10 V
PNP Schließer (NO) - Funktionsprinzip
- Lichtgitter
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- Infrarot
- Kleinstes Teil typ.
- 5.0 bei t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m
- Reichweite
- 0...2.1 m
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Betriebsspannung Ub
- 20...28 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-10
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-10
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-10
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-10
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528