BOH000J

S-BOH T

Typenschlüssel:

BOH TJ-G02-001-01-S49F

Wird geladen...
Baureihe
G02
Abmessung
Ø 2 x 8.6 mm
Anwendung
Wassererkennung
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtabsorption durch Wasser
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Nahinfrarot für Wassererkennung
Lichtfleckgröße
Ø 35 mm bei 100 mm
Reichweite
0...250 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 3-polig, 1 m, PUR
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PMMA
Befestigung
Durchmesser 2.0 mm
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Verstärker für Sensorköpfe

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716