BAE00PA

In Kürze nicht mehr verfügbar

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-OH-031-YP-S75G

Wird geladen...

in Abkündigung

Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion ein/aus
Ein-/Ausschaltverzögerung
Verstärkerautomatik
Einsteller
Schiebeschalter 3 Positionen
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
PC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Optische Sensorköpfe

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.