BKT0003

Verfügbar

S-BKT C

Typenschlüssel:

BKT 67M-003-U-S92

Wird geladen...
Baureihe
67M
Abmessung
32 x 64 x 82 mm
Schnittstelle
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 1…5.5 V
Eingangsfunktion
gleiche Funktion wie SET-Taste
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, fokussiert
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Blaulicht/Grünlicht/Rotlicht
Lichtfleckgröße
1.5 x 5 mm bei 9 mm
Reichweite
6...12 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Optiken: Filter, Blenden, Linsen, Umlenkspiegel, Objektive

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820