BUS000R
Ultraschallsensoren mit Digital- und Analogausgang
Typenschlüssel:
BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten
Empfohlene Alternative
BUS007J
BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G-511
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR
- Gehäusematerial
- PBT
- Aktive Fläche, Material
- Epoxid-Glashohlkugel
- Reichweite
- 100...600 mm
- Schaltfrequenz
- 25 Hz
- Zulassung/Konformität
-
cULus
CE
WEEE - Umgebungstemperatur
- -15...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Wiederholgenauigkeit
- 0.2 % FS
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916