- Anschluss
- Steckverbinder, M5x0.5-Stecker, 4-polig, 0.3 m
- Ausführung
- Linien-Beleuchtung
- Abmessung
- 13 x 18 x 200 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Stromaufnahme max.
- 170 mA, 450 mA (Boost-Modus)
- Betriebsart
-
Normal (Dauerbetrieb)
Boost (Dauerbetrieb mit Kühlung) - Digitale Eingänge
- Trigger
- Material
-
Aluminium eloxiert, schwarz
Glas - Leuchtfläche
- 195 x 10 mm
- Lichtart
- LED Weißlicht
- Beleuchtungsstärke (0.1 m)
-
3000 Lux
7850 Lux (Boost-Modus) - Farbtemperatur
- 5600 K
- Abstrahlwinkel
- 120 ° x 40 °
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP54
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-11-06-35
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000