- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m
- Ausführung
- Dunkelfeld-Beleuchtung
- Abmessung
- 130 x 9.5 x 155 mm
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Betriebsart
- Normal (Dauerbetrieb)
- Stromaufnahme max.
- 416 mA
- Material
-
Aluminium eloxiert, schwarz
PMMA - Leuchtfläche
- Ø 90 mm
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Wellenlänge
- 617 nm
- Beleuchtungsstärke (0.1 m)
- 2250 Lux
- Umgebungstemperatur
- -10...55 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE - Schutzart
- IP40
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 4.1
- 27-11-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000