BVS001L

In Kürze nicht mehr verfügbar

Vision-Sensor BVS E Universal

Typenschlüssel:

BVS UR-3-005-E

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

Sensortyp Vision
CMOS-Bildsensor schwarz-weiss
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Bildrate
3…40 Hz
Anwendung
360° detection
Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Brennweite
6.0 mm
Lichtart
LED Rotlicht
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss, lackiert
ABS
Abmessung
51.5 x 70 x 40 mm
Schaltausgang
3x PNP Schließer (NO)
Schnittstelle
RS232 (9.6...115.2 kBaud)
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 4-polig, D-codiert
Betriebsspannung Ub
22...26 VDC
Umgebungstemperatur
-10...55 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP54
Technische Dokumentation

Linien-Beleuchtungen

Spot-Beleuchtungen

Hintergrund-Beleuchtungen

Koaxial-Beleuchtungen

Dunkelfeld-Beleuchtungen

Ring-Beleuchtungen

Linien-Laser

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Sabotageschutz

Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

Universelles Montagesystem

Reflektoren

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Displays

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Y-Verteiler

Maschinen-Beleuchtung

Unmanaged

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 4.1
27-31-02-03
ECLASS 5.1.3
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ECLASS 8.1
27-31-02-01
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.