BIS000M

LF-Datenträger (70/455 kHz)

Typenschlüssel:

BIS C-117-05/A

Wird geladen...
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 16 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.