BIS00H5
LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit
Typenschlüssel:
BIS C-60R-001-08N-PU-05
Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Produktgruppe
- LF (70/455 kHz)
- Abmessung
- Ø 30 x 95 mm
- Einbau
- metallfrei (Freizone)
- Antennenform
- rund
- Anschluss
- Kabel (geschirmt), 11-polig, 5.00 m, PU
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Schnittstelle
- 8 Bit parallel
- Umgebungstemperatur
- 0...50 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710